ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(耐熱性) AGF-100 A

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(耐熱性) AGF-100 A 62-7028-33
通常単価(税別)
20,319
税込単価
22,351
通常出荷日:9日目

【特長】・主な用途・ヒートシール機、真空包装機の離型・樹脂成型などのプレス工程の離型・電気絶縁被覆・そ...

詳細を確認

型番:

62-7028-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-7028-33の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.13
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
ベージュ
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
特性
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
粘着力
10N/25mm
引張強さ
360N/25mm
破壊電圧(kV)
6
最高使用温度(℃)
201~
最低使用温度(℃)
-51~-100
食品衛生法
適合
使用温度範囲
-60~250℃
商品コード
AGF-100A
JANコード
4582221600932
色詳細
ベージュ
商品タイプ
粘着テープ

型番リスト

表示件数
型番
62-7028-33

テープ幅

(mm)

基材

粘着剤

特性

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

最高使用温度

(℃)

最低使用温度

(℃)

食品衛生法

使用温度範囲

商品コード

JANコード

色詳細

最小発注数量
100
ベージュ
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
シリコーン系
絶縁[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
10N/25mm
360N/25mm
6
201~
-51~-100
適合
-60~250℃
AGF-100A
4582221600932
ベージュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,319
( 22,351 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主な用途
・ヒートシール機、真空包装機の離型
・樹脂成型などのプレス工程の離型
・電気絶縁被覆
・その他、非粘着性や滑り性が必要な部分の被覆
・ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。AGF-100FRよりもご使用最高温度を+50℃向上しました。
・特に保持力(横方向へのずれにくさ)に優れています。
【商品仕様】
・一般特性(測定値であり保証値ではございません)
・引張強さ(N/25mm):360
・粘着力/180度剥離(N/25mm):10
・破壊電圧(kV):6
・最高使用温度(℃):250
・内容量:1巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(耐熱性) AGF-100 Aの型番62-7028-33のページです。 型番62-7028-33に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(耐熱性) AGF-100 Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(耐熱性) AGF-100 A
ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(帯電防止) AGB-100
ふっ素樹脂フィルム粘着テープ AGF-102/センターレス
ふっ素樹脂粘着テープ(極薄) ASF-116T FR
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン中興化成工業ミスミ
通常価格20,3196,051 -7,376 -895 -10,773 -977
通常出荷日9日目9日目1日目〜10日目1日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)0.130.180.130.040.240.13
テープ長さ(m)10101051010
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました