ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):581円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):1,685円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):198円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋【50~200個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,006円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・一般的なキッチンタオルシート(50カット商品)と比較して、1ロールの長さが3ロール分ありながら、商品のサイズをコンパクト化したキッチンタオル。
【商品仕様】
・個装入数:1パック(150カット×4ロール)
・ケース入数:12パック
・個装サイズ(幅×高さ×奥行):230×207×230mm
・個装重量:1200g
・段ボールサイズ(幅×高さ×奥行):694×425×464mm
・段ボール重量:15.0kg
・JANコード:4901750332402
・内容量:4ロール

日本製紙クレシア
キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ユニ・チャーム
シルコット ピュアウォーターウェットティシュ
0通常価格(税別):1,500円

P&G
置き型ファブリーズすがすがしいナチュラル本体
5通常価格(税別):688円

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,512円~

鈴木油脂工業
脱臭剤スカットS
0通常価格(税別):4,629円

花王
Kao ビオレu除菌やわらかウエットシートノンアルコール10枚
0通常価格(税別):473円

ケニス
手指消毒用アルコール アルペットα(1L)
0通常価格(税別):2,759円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,644円

アズワン
GM-Clean50
0通常価格(税別):2,186円~