17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

リング付きネームホルダー NFシリーズ

リング付きネームホルダー NFシリーズ
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・色のラインナップが豊富で、台紙にオリジナルの文字が記入できるため、鍵の管理などに最適なハード...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ホワイト
1個
グリーン
1個
イエロー
1個
レッド
1個
オレンジ
1個
ブルー
1個
ピンク
1個
ライトグリーン
1個
スカイブルー
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
9日目
477円
( 525円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色のラインナップが豊富で、台紙にオリジナルの文字が記入できるため、鍵の管理などに最適なハードタイプのキーホルダーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リング付きネームホルダー NFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング付きネームホルダー NFシリーズ
丸型名札 29851シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30004シリーズ
リール式吊下げ名札2枚収納タイプ 30110シリーズ
カラー小判札 45
ソフトネームホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格477円611円1,213円1,319円420円467円
通常出荷日9日目〜9日目9日目9日目〜4日目〜9日目
サイズ60×27mm(中紙45×17mm)外径50mmφ(中紙42mmφ)表示スペース40mmφ名札入れ/72×91mm、カード有効内寸/54×86mm内寸/58×94mm、中紙/56×91mm45×30×2.5mm(小)55×25mm(中紙37×19mm)
材質ポリプロピレン(PP)本体/R-PS、カバーリング/ポリエチレン、カバーフィルム/R-PETケース・リールクリップ/ABSケース/ポリオレフィン、クリップ/ポリアセタール、リール/ABSスチロール軟質エンビ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト