ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

配管ブラシU型

配管ブラシU型 61-3596-63
通常単価(税別)
4,095円
税込単価
4,505円
通常出荷日:12日目

【特長】・配管の外周を清掃するためのブラシです。・ハンドル(別売)を取り付ければ、高いところにあるパイ...

詳細を確認

型番:

61-3596-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3596-63の仕様・寸法情報

色
ブルー
サイズ
長さ360mm
毛材詳細
ソフトポリエステル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3596-63

色

最小発注数量
ブルー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,095円
( 4,505円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の外周を清掃するためのブラシです。
・ハンドル(別売)を取り付ければ、高いところにあるパイプも容易に清掃することができます。
・5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。
・O型のタイプ(品番:41390)もご用意しています。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管ブラシU型の型番61-3596-63のページです。 型番61-3596-63に関する仕様情報を記載しております。
配管ブラシU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管ブラシU型
ディスペンサーブラシ
チューブブラシ 4018シリーズ
スクラッチブラシ ステンレス
ミキサーブラシワイドM
ミキサーブラシワイドL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,095円1,846円 -3,385円1,158円 -9,909円11,104円
通常出荷日12日目12日目〜12日目12日目12日目〜12日目〜
サイズ長さ360mm---全長406mm×幅100mm全長762mm×幅100mm
毛材詳細ソフトポリエステルハードポリエステルハードポリエステルステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました