ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

1/4" ホースキット

通常単価(税別)
2,013円
税込単価
2,214円
通常出荷日:2日目

【特長】1/4インチロックラインシステムの1/4"ホースキットです。セットになっているので便利です。ボ...

詳細を確認

型番:

40413J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40413Jの仕様・寸法情報

商品コード
NL40413J
セット内容
146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ
ノズルタイプ
ジョイントキット・ホースキット
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・セット内容:
・146mm(10エレメント)ホース×2本
・1/4"、1/8"、1/16"丸ノズル×各1ヶ
・1/4"、1/8"BSPTコネクター×各1ヶ
1/4"ホースキット 特徴01

型番リスト

表示件数
型番
40413J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,013円
( 2,214円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1/4インチロックラインシステムの1/4"ホースキットです。
セットになっているので便利です。
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、しかもそれぞれ独自の加工作業に適用します。
【用途】
電子産業、科学研究、グラフィックアート、木工業界など、液体、空気、真空の供給、精密で微調整を必要とする軽量品の位置決めに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" ホースキットの型番40413Jのページです。 型番40413Jに関する仕様情報を記載しております。
1/4" ホースキットのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
クーラント
5
満足度:5.0
1/2も1/4もどちらのサイズも使っています。ホースキット以外の部品の種類も豊富で助かります。
0人が参考にしています。
エアブロー追加に
5
満足度:5.0
エアブロー追加するために使用しました。銅管で制作も考えたのですが、こちらの方が誰でも簡単に設置変更できるのでたすかります...もっと読む
0人が参考にしています。
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は、元々自社の設備に設置されていたものが劣化して使えなくなってしまいましたので交換しました。元々のものと全く同じ...もっと読む
0人が参考にしています。
追加切削油の塗布装置に使用しています
4
満足度:4.0
今まではノコ刃でSK材などを切断時に一か所から切削油を塗布していて、焼き色が付いていました。追加の切削油の塗布装置を付け...もっと読む
0人が参考にしています。
買い替え
5
満足度:5.0
数十年使っててヘタって来たので買い替えました。繋げるのに少々苦労しましたが、希望のところで固定出来てるので、はかどりそう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" ホースキット
1/2" ホースキット
3/4" ホースキット
1/4" 耐酸性 ホースキット
2-1/2" ホースキット
1/2" 耐酸性ホースキット
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,013円2,203円2,574円2,369円8,167円2,598円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目5日目1日目
商品コードNL40413JNL50813JNL60513JNL45463NL80813NL56863
セット内容146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" BSPT コネクター×各1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2本、1/4"、3/8"、1/2" 丸ノズル×各1ヶ、3/8"、1/2" BSPT コネクター×各1ヶ153mm(6エレメント)ホース×2本、5/8"、3/4" 丸ノズル×各1ヶ、3/4" BSPT コネクター×1ヶ146mm(10エレメント)ホース×2本、1/4"、1/8"、1/16" 丸ノズル×各1ヶ、1/4"、1/8" NPT コネクター×各1ヶ305m(12")バキュームホース×2ヶ、長方形ノズル×1ヶ、テーパーノズル×1ヶ、取付タブ付バキュームホースアダプター×1ヶ、バキュームホース缶アダプター×1ヶ140mm(6エレメント)ホース×2、丸ノズル(1/4"、3/8"、1/2"×各1)、NPTコネクター(3/8"、1/2"×各1)
ノズルタイプジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキットジョイントキット・ホースキット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト