ツール用品技術窓口

確定しました

  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60【2個入り】

型番:

45482
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)
-閉じる

45482の仕様・寸法情報

ノズル形状
フレアスイベル
商品コード
NL45482
ノズルタイプ
ノズル
セット内容
1/4" 耐酸性スイベルノズル60×2ヶ

型番リスト

表示件数
型番
45482

商品コード

セット内容

最小発注数量
NL45482
1/4" 耐酸性スイベルノズル60×2ヶ
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,495円
( 2,745円 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐酸性が高く酸性の環境下でも腐食しないため、メッキ工場のすすぎ工程に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60の型番45482のページです。 型番45482に関する仕様情報を記載しております。
1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4" 耐酸性 スイベルノズル 60
1/4" スイベルノズル60 (1/4"システム)
1/4" 耐酸性 スイベルノズル 40
1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)
1/4" 耐酸性 丸ノズル (1/2"システム)
1/8" 耐酸性 丸ノズル (1/4"システム)
メーカーロックラインロックラインロックラインロックラインロックラインロックライン
通常価格2,495円2,179円 -2,495円1,203円 -1,322円 -1,203円 -
通常出荷日5日目1日目〜2日目1日目〜1日目1日目〜
ノズル形状フレアスイベルフレアスイベルフレアスイベル丸ストレート丸ストレート丸ストレート
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズルノズル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました