17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポーザブルピペットⅡ 170356N

通常単価(税別)
20,281円
税込単価
22,309円
通常出荷日:1日目

【特長】・開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。・アダプター部が透明ですので、マイナス...

詳細を確認

    型番:

    5-5382-24
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5-5382-24の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5-5382-24
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,281円
    ( 22,309円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。
    ・アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。
    ・アダプター部はPETフィルター栓付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:170356N
    ・容量(mL):10
    ・目盛(mL):0.1
    ・色:オレンジ
    ・入数:1箱((1本/袋×100)×2袋)
    ・材質:PS(ポリスチレン)
    ・γ線滅菌済
    ・Dnase・Rnase・パイロジェンフリー
    ・JANコード:4589488366717

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスポーザブルピペットⅡ 170356Nの型番5-5382-24のページです。 型番5-5382-24に関する仕様情報を記載しております。
    ディスポーザブルピペットⅡ 170356Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスポーザブルピペットⅡ 170356N
    ディスポーザブルピペット
    ニチペットEX PlusⅡ
    マイクロピペット(ITピペット) ITQ-2N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-200N
    マイクロピペット(ITピペット) IT-20N
    メーカーアズワンケニスアズワンケニスケニスケニス
    通常価格20,281円12,958円 -42,529円 -18,881円13,424円13,424円
    通常出荷日1日目6日目〜1日目7日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました