ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防塵・防水デジタルはかり

防塵・防水デジタルはかり 62-7020-28
通常単価(税別)
5,553
税込単価
6,108
通常出荷日:4日目

【特長】・ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり・持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)・容...

詳細を確認
  • 取引・証明用には使用できません。

型番:

62-7020-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-7020-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-7020-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,553
( 6,108 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり
・持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)
・容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能
・使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能
・電池残量警告マーク付き
・本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
【商品仕様】
・ひょう量:3000g
・最小表示:1g
・安定所要時間:約1.5秒
・防塵・防水等級:IP67(水深1mの深さに30分浸漬)
・外形寸法/質量:161(W)×140(D)×74(H)mm/約420g(電池含まず)
・計量皿寸法:φ150mm
・電源:単3乾電池2個
・電池寿命:約700時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)
・付属品:取扱説明書
・JANコード:4981046136792
・内容量:1個

ご注意

  • 取引・証明用には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵・防水デジタルはかりの型番62-7020-28のページです。 型番62-7020-28に関する仕様情報を記載しております。
防塵・防水デジタルはかりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水デジタルはかり
防水はかり
防塵・防水デジタルはかり(検定付) HLシリーズ
防塵・防水はかり 3タイプ
防塵・防水デジタルはかり(検定付) SK-iWP
デジタル上皿はかり
メーカーアズワンアズワンアズワンエー・アンド・デイアズワンアズワン
通常価格5,55317,641 -21,43218,744 -31,6444,852
通常出荷日4日目1日目〜9日目〜1日目〜9日目8日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました