17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

青色絆創膏 プラスメタル 19×72mm 100枚入 3-5046-01

青色絆創膏 プラスメタル 19×72mm 100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
4,232円
税込単価
4,655円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。・目視、金属探知器、X線...

詳細を確認

    型番:

    3-5046-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-5046-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5046-01
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,232円
    ( 4,655円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミフィルムに金属粒を加え、X線検知器にも対応した青色絆創膏です。
    ・目視、金属探知器、X線検知器での検知が可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:KBX200
    ・サイズ(mm):19×72
    ・入数:1箱(100枚入)
    ・材質:ウレタンフィルム
    ・JANコード:4582110948824

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    青色絆創膏 プラスメタル 19×72mm 100枚入の型番3-5046-01のページです。 型番3-5046-01に関する仕様情報を記載しております。
    青色絆創膏 プラスメタル 19×72mm 100枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    青色絆創膏 プラスメタル 19×72mm 100枚入
    メタルキャッチャー 78674
    [EA566P-10A用] 替針(5本入)
    金属探知機(全長255mm)
    金属探知機(全長425mm)
    金属探知機(全長390mm)
    メーカーアズワンシンワ測定エスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,232円1,235円819円4,976円16,066円13,443円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました