17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防雨型最高最低温度計 62-1626-51

防雨型最高最低温度計

通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:12日目

【特長】・防雨型なので園芸など各種野外施設から調理場、学校、病院などに。・最高温度・湿度が分かる温度計...

詳細を確認

    型番:

    62-1626-51
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1626-51の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1626-51
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,342円
    ( 4,776円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防雨型なので園芸など各種野外施設から調理場、学校、病院などに。
    ・最高温度・湿度が分かる温度計です。
    ・最高最低温度はワンタッチでリセット出来ます。
    ・日々の最高最低温度の管理に。
    【商品仕様】
    ・温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(35~75%RH、常温)
    ・材質:本体:PS樹種
    ・重量:約170g
    ・設置方法:壁掛け
    ・製造:日本
    ・JANコード:4961386239001
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    防雨型最高最低温度計の型番62-1626-51のページです。 型番62-1626-51に関する仕様情報を記載しております。
    防雨型最高最低温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防雨型最高最低温度計
    防雨型温湿度計
    最高最低温度計
    デジタル最高最低温度計
    デジタル最高最低温度計 -10~50℃
    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
    メーカーアズワンアズワン佐藤計量器製作所アズワン東京硝子器械エスコ
    通常価格4,342円7,549円3,667円3,895円2,957円38,277円 -
    通常出荷日12日目1日目1日目12日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました