17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッグタイマー 61-6588-82

エッグタイマー

通常単価(税別)
2,046円
税込単価
2,251円
通常出荷日:9日目

【特長】・色の変化で卵のゆで具合が一目でわかります。温泉卵や硬ゆで卵などお好みのゆで卵がつくれます。【...

詳細を確認

    型番:

    61-6588-82
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-6588-82の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-6588-82
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,046円
    ( 2,251円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色の変化で卵のゆで具合が一目でわかります。温泉卵や硬ゆで卵などお好みのゆで卵がつくれます。
    【商品仕様】
    ・外寸1:60×H31
    ・材質1:ポリエステル樹脂
    ・耐熱・耐冷温度:120℃
    ・JANコード:4540526000628
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エッグタイマーの型番61-6588-82のページです。 型番61-6588-82に関する仕様情報を記載しております。
    エッグタイマーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エッグタイマー
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    ウィークリータイマー
    ウィークリータイマー WT-03N
    おまかせタイマー
    メーカーアズワンエスコケニスケニスカスタムケニス
    通常価格2,046円2,709円2,869円3,640円3,000円8,888円
    通常出荷日9日目3日目8日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました