ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~


アズワン
日常点検用分銅セット

アズワン
ACアダプター AX-TB227
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

シンワ測定
デジタル台はかり隔測式
4.3通常価格(税別):14,752円

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

エー・アンド・デイ
RS-232Cケーブル AX-KO1786-200
0通常価格(税別):8,888円

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ
0通常価格(税別):76,948円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):4,121円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):2,375円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
4.3通常価格(税別):6,383円~