ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ACアダプター9V500mA U305-0905

ACアダプター9V500mA U305-0905 62-2918-26
通常単価(税別)
3,626円
税込単価
3,989円
通常出荷日:4日目

【特長】・対応機種:・▼TL280/290シリーズ・▼BWBシリーズ、BSCシリーズ、TLDシリーズ(...

詳細を確認

型番:

62-2918-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-2918-26の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-2918-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,626円
( 3,989円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対応機種:
・▼TL280/290シリーズ
・▼BWBシリーズ、BSCシリーズ、TLDシリーズ(AC使用)
・▼1581、BLB-12、BD-715A、BD-815
・▼WB-110、WB-150
・▼PWC-620、PW-650A、PH-550A▼
・TLC-100、TLC-500
・▼TBF-401、TBF-300、TBF-305
・▼TBF-016、TBF-410(プリンターなし)
・▼(仕様変更により「ACアダプター A20920J」(9V200mA)をご使用のお客様も、こちらの商品が対応ACアダプターになります)
【商品仕様】
・サイズ:W55.8×H28×D55mm (コード長さ約1.8m) 約60g
・JANコード:4904785009264
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACアダプター9V500mA U305-0905の型番62-2918-26のページです。 型番62-2918-26に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプター9V500mA U305-0905のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプター9V500mA U305-0905
ACアダプター9V500mA U305-0905(47961121)
デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプター
ACアダプター AX-TB227
Uスケール
CSP-1602(D9):プリンタ(Dsub 9P用)
メーカーアズワンタニタ大和製衡アズワンクボタ計装新光電子
通常価格3,626円3,707円2,677円4,023円548,246円81,834円
通常出荷日4日目1日目1日目9日目19日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました