17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

屋内外床養生マスカー

屋内外床養生マスカー 209011-1100
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:3日目

【特長】・ノンスリップ加工で滑りにくく、破れにくい、床養生に最適です。

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

型番:

209011-1100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

209011-1100の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
1100
テープ長さ(m)
12.5
色
ブルー
JANコード
4905533141540
質量(g)
460
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
209011-1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンスリップ加工で滑りにくく、破れにくい、床養生に最適です。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。被着体によっては汚染する事がありますので、ご使用前にお確かめください。直射日光は避け、涼しいところで保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋内外床養生マスカーの型番209011-1100のページです。 型番209011-1100に関する仕様情報を記載しております。
屋内外床養生マスカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内外床養生マスカー
はってはがせるよごれ防止シート テープ付
50mmx25m 養生テープ(外装用)
38mmx50m 養生テープ(床用)
床養生用テープ さくら色
養生テープ
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンエスコエスコnitomsミスミ
通常価格1,411円754円1,231円1,008円758円 -9,136円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目1日目在庫品1日目
テープ幅(mm)110055050385050
テープ長さ(m)12.5825502525
色ブルーホワイトピンク / ブラウングリーンレッドグリーン
JANコード49055331415404905533141564----
質量(g)460236----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト