17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DX工作小物用刷毛

DX工作小物用刷毛

通常単価(税別)
656円~738円
税込単価
722円~812円
通常出荷日:4日目

【特長】・木工品や工作品、小物塗装に便利な刷毛です。・毛材に山羊毛を使用しているのでニスや油性の塗料の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 毛材質詳細
    山羊毛
  • ハンドル部材質
    木、スチール
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
  • 薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • ご使用の塗料や塗装条件によっては、本来の性能を発揮できないことがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番メーカー型番刷毛幅(mm)毛材柄材質
118402-0015S-1515山羊毛木、スチール
118402-0030M-3030山羊毛木、スチール
118402-0040L-4040山羊毛木、スチール
118402-0055LL-5555山羊毛木、スチール

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

内容量

最小発注数量
40
4905533110928
1本
1個
55
4905533110935
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目
738円
( 812円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工品や工作品、小物塗装に便利な刷毛です。
・毛材に山羊毛を使用しているのでニスや油性の塗料の塗布に最適です。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
  • 薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。
  • ご使用の塗料や塗装条件によっては、本来の性能を発揮できないことがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DX工作小物用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DX工作小物用刷毛
DXホビー用刷毛
なめらか工作用刷毛
マルチ工作用
高級 トタン用刷毛
特用 コールタール用刷毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格656円-505円 -424円134円 -740円 -591円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛刷毛
材質(毛)その他豚毛化学繊維化学繊維混毛混毛
毛材質詳細山羊毛-----
ハンドル部材質木、スチール-----
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト