17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXホビー用刷毛

通常単価(税別)
505円~792円
税込単価
556円~871円
通常出荷日:4日目

【特長】・毛材に豚毛を使用しているので、塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用できる刷毛です。・FRPの塗...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    刷毛
  • 材質(毛)
    豚毛
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    205
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • 商品パッケージサイズ・奥行(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

商品パッケージサイズ・奥行

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
15
14
6
4905533112908
5
1本
1個
30
24
7
4905533112915
10
1本
1個
40
39
8
4905533112922
15
1本
1個
55
53
9
4905533112939
20
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505円
( 556円 )
4日目
601円
( 661円 )
4日目
675円
( 743円 )
4日目
792円
( 871円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛材に豚毛を使用しているので、塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用できる刷毛です。
・FRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • マルチ工作用 画像

    ハンディ・クラウン

    マルチ工作用

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DXホビー用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DXホビー用刷毛
ホビー筆セット
波トタン用刷毛 デッキブラシタイプ
多用途用刷毛3本組 化繊タイプ
糊用 F120
筆セット 3本組 (水性・油性兼用)
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格505円-721円1,145円871円555円632円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ刷毛刷毛刷毛刷毛のり用刷毛筆
材質(毛)豚毛馬毛馬毛化学繊維馬毛その他
商品パッケージサイズ・高さ(mm)20527585280231250
内容量1本1セット(3本)1本1袋(3本)1本1パック(3本)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト