17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 締付トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アルファ ラジアスミル RD16B用クランプねじ

アルファ ラジアスミル RD16B用クランプねじ
通常単価(税別)
630
税込単価
693
通常出荷日:2日目

アルファ,ラジアスミル,RD16B形用クランプネジです。412-142/締付トルク(N/m):2.9 ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

締付トルク

(N・m)

適用カッタ

最小発注数量
2.9
シャンク:RD16B4032S32R-3、RD16B4040S32R-4 ボア 内径インチ:RD16B4050R-5、RD16B4063R-6、RD16B4080R-7 ボア 内径ミリ:RD16B4040RM-4、RD16B4050RM-5、RD16B4063RM-6、RD16B4080RM-7
1個
4.9
ボア 内径インチ:RD16B5063R-4、RD16B5080R-5、RD16B5100R-6 ボア 内径ミリ:RD16B5063RM-4、RD16B5080RM-5、RD16B5100RM-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
630
( 693 )
2日目
630
( 693 )
2日目

詳細情報

基本情報

アルファ,ラジアスミル,RD16B形用クランプネジです。
412-142/締付トルク(N/m):2.9 412-144/締付トルク(N/m):4.9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルファ ラジアスミル RD16B用クランプねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ ラジアスミル RD16B用クランプねじ
フェニックスシリーズ用 クランプねじ
刃先交換式工具用 クランプねじ
フェニックスシリーズ クサビ用クランプねじ
クランプねじ FS・CSPBシリーズ
クランプねじ KMS-309H
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジーオーエスジーダイジェット
通常価格6301,1461,300 -2,076583 -890
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目〜1日目
フライスホルダー用品種類ネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリュー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト