ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

増力器用反力受

通常単価(税別)
51,624円
税込単価
56,786円
通常出荷日:14日目

【特長】・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト...

詳細を確認

型番:

250PXH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

250PXHの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
ストレート形反力受(Bタイプ)
適応製品番号
20-2500PX
JANコード
4953488010336
付属品内容
六角穴付ボルトM12×20(6個)
寸法L(mm)
548
寸法D(mm)
222
寸法H(mm)
-
寸法T(mm)
22
寸法ℓ(mm)
360
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
50
寸法R(mm)
138
寸法d(mm)
137

型番リスト

表示件数
型番
250PXH

詳細タイプ

適応製品番号

JANコード

付属品内容

寸法L

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法T

(mm)

寸法ℓ

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法R

(mm)

寸法d

(mm)

最小発注数量
ストレート形反力受(Bタイプ)
20-2500PX
4953488010336
六角穴付ボルトM12×20(6個)
548
222
-
22
360
230
50
138
137
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,624円
( 56,786円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
・作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

増力器用反力受の型番250PXHのページです。 型番250PXHに関する仕様情報を記載しております。
増力器用反力受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
増力器用反力受
充電式インパクトレンチ TW181D
インパクトレンチ WR16SE
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
充電式インパクトレンチ(18V)
メーカーTONEマキタHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)空研
通常価格51,624円22,905円 -62,009円24,917円25,809円95,978円
通常出荷日14日目3日目1日目2日目4日目4日目
商品タイプ関連部品充電インパクトレンチインパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました