17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

JKB 兼用ビット

JKB 兼用ビット
通常単価(税別)
1,943円~6,893円
税込単価
2,137円~7,582円
通常出荷日:6日目~9日目

【用途】・木材の穴あけに

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

JANコード

6角軸対辺

(mm)

最小発注数量
9
115
170
4992456323092
6.35
1個
12
125
180
4992456323122
6.35
1個
15
130
190
4992456323153
6.35
1個
18
135
200
4992456323184
6.35
1個
21
140
210
4992456323214
10
1個
24
140
210
4992456323245
10
1個
27
140
210
4992456323276
10
1個
30
140
210
4992456323306
10
1個
33
140
210
4992456323337
10
1個
36
140
210
4992456323368
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,943円
( 2,137円 )
9日目
1,943円
( 2,137円 )
9日目
2,187円
( 2,406円 )
9日目
2,432円
( 2,675円 )
9日目
2,231円
( 2,454円 )
6日目
3,167円
( 3,484円 )
9日目
3,627円
( 3,990円 )
9日目
4,117円
( 4,529円 )
9日目
5,426円
( 5,969円 )
6日目
6,893円
( 7,582円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・木材の穴あけに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JKB 兼用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JKB 兼用ビット
木工用兼用ビット
大西 木工用兼用ビット8.5mm
大西 木工用兼用ビット3.5mm
大西 木工用兼用ビット9.5mm
大西 木工用兼用ビット4.5mm
メーカーマーベルTRAD大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格1,943円-901円1,328円1,337円1,328円1,337円
通常出荷日6日目〜39日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト