ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

JIH インパクトホールソー

JIH インパクトホールソー JIH-37
通常単価(税別)
4,729
税込単価
5,202
通常出荷日:2日目

サイズバリエーションが増えました。特に薄板材への加工に威力を発揮!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用に...

詳細を確認
  • ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。商品画像は代表画像です。

型番:

JIH-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JIH-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
ふところ深さ(mm)
12.5
全長(mm)
67.3
JANコード
4992456707892
被削材詳細
鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
サイズ(mm)
φ37
適応板厚(mm)
鋼板1.6
ドリル径(mm)
4

型番リスト

表示件数
型番
JIH-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,729
( 5,202 )
2日目

詳細情報

基本情報

サイズバリエーションが増えました。
特に薄板材への加工に威力を発揮!
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、排出される切り屑も少ないので、切れ味抜群です。
新設計の六角軸採用により、折れ難くしました。
【特長】
・薄刃の実力:切れ味バツグン!切削スピードが早い!!
・ワンタッチ脱着:6角軸シャンクなので作業効率UP(対辺6.35mm)。
・スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!
・インパクト・ドライバーに対応。
【用途】
・鋼鉄・鋳鉄・アルミ板・鋼管・塩化ビニールの切削に。

ご注意

  • ステンレスの穴あけは、回転数にご注意ください。商品画像は代表画像です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIH インパクトホールソーの型番JIH-37のページです。 型番JIH-37に関する仕様情報を記載しております。
JIH インパクトホールソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIH インパクトホールソー
BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)
JIH-173 インパクトホールソー 5本セット
インパクト用木工ホールソー SIH-001
取替式ホールソー"コンボシリーズ" トリプルコンボ替刃 COM-TRN
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
メーカーマーベルマーベルマーベルSK-11ユニカハウスビーエム
通常価格4,7292,231 -14,4042,57311,717 -18,639
通常出荷日2日目1日目〜1日目3日目2日目1日目
商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
ふところ深さ(mm)12.525-203534
全長(mm)67.3104----
JANコード4992456707892-4992456425932---
被削材詳細鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました