17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が95型番あります。
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

BL型バイメタルホールソー

BL型バイメタルホールソー
通常単価(税別)
2,26340,258
税込単価
2,48944,284
通常出荷日:2日目~9日目

用途に応じた切れ味抜群のホールソー群。【特長】・高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタ...

詳細を確認
  • 穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペーストの塗布をおすすめします。商品画像は代表画像です。
未確定:候補が95型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

BL-15先端形状

型番リスト

表示件数

シャンク径・MT No

JANコード

サイズ

(mm)

最小発注数量
6.5
4992456325058
15
1個
6.5
4992456325065
16
1個
6.5
4992456325072
17
1個
6.5
4992456325089
18
1個
6.5
4992456325096
19
1個
6.5
4992456325102
20
1個
10
4992456325119
21
1個
10
4992456325133
23
1個
10
4992456325140
24
1個
10
4992456325157
25
1個
10
4992456325164
26
1個
10
4992456325171
27
1個
10
4992456325188
28
1個
10
4992456325195
29
1個
10
4992456325201
30
1個
10
4992456325218
31
1個
10
4992456325225
32
1個
10
4992456325232
33
1個
10
4992456325249
34
1個
10
4992456325256
35
1個
10
4992456325263
36
1個
10
4992456325270
37
1個
10
4992456325287
38
1個
10
4992456325294
39
1個
10
4992456325300
40
1個
10
4992456325317
41
1個
10
4992456325324
42
1個
10
4992456325331
43
1個
10
4992456325348
44
1個
10
4992456325355
45
1個
10
4992456325362
46
1個
10
4992456325379
47
1個
10
4992456325386
48
1個
10
4992456325393
49
1個
10
4992456325409
50
1個
10
4992456325416
51
1個
10
4992456325423
52
1個
10
4992456325430
53
1個
13
4992456325447
54
1個
13
4992456325454
55
1個
13
4992456325461
56
1個
13
4992456325478
57
1個
13
4992456325485
58
1個
13
4992456325492
59
1個
13
4992456325508
60
1個
13
4992456325515
61
1個
13
4992456325522
62
1個
13
4992456325539
63
1個
13
4992456325546
64
1個
13
4992456325553
65
1個
13
4992456325560
66
1個
13
4992456325577
67
1個
13
4992456325584
68
1個
13
4992456325591
69
1個
13
4992456325607
70
1個
13
4992456325614
71
1個
13
4992456325621
72
1個
13
4992456325638
73
1個
13
4992456325645
74
1個
13
4992456325652
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
6日目
2,718
( 2,990 )
9日目
2,263
( 2,489 )
6日目
2,718
( 2,990 )
9日目
2,263
( 2,489 )
6日目
3,167
( 3,484 )
9日目
3,004
( 3,304 )
9日目
3,167
( 3,484 )
9日目
3,167
( 3,484 )
9日目
3,627
( 3,990 )
2日目
3,627
( 3,990 )
6日目
3,464
( 3,810 )
6日目
3,464
( 3,810 )
6日目
3,627
( 3,990 )
6日目
4,036
( 4,440 )
6日目
4,036
( 4,440 )
6日目
4,036
( 4,440 )
6日目
3,872
( 4,259 )
6日目
3,872
( 4,259 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
4,444
( 4,888 )
6日目
5,015
( 5,517 )
6日目
5,178
( 5,696 )
6日目
5,015
( 5,517 )
6日目
5,178
( 5,696 )
6日目
5,178
( 5,696 )
6日目
5,546
( 6,101 )
6日目
5,546
( 6,101 )
6日目
5,546
( 6,101 )
6日目
5,546
( 6,101 )
6日目
5,832
( 6,415 )
6日目
6,158
( 6,774 )
6日目
6,158
( 6,774 )
6日目
6,158
( 6,774 )
6日目
6,158
( 6,774 )
6日目
6,158
( 6,774 )
6日目
6,811
( 7,492 )
6日目
6,811
( 7,492 )
6日目
6,811
( 7,492 )
6日目
6,811
( 7,492 )
6日目
6,811
( 7,492 )
6日目
7,628
( 8,391 )
6日目
7,628
( 8,391 )
6日目
7,628
( 8,391 )
6日目
7,628
( 8,391 )
6日目
7,628
( 8,391 )
6日目
8,117
( 8,929 )
6日目
8,199
( 9,019 )
6日目
8,199
( 9,019 )
6日目
8,199
( 9,019 )
6日目
8,199
( 9,019 )
6日目
8,607
( 9,468 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
8,771
( 9,648 )
6日目
9,015
( 9,917 )
6日目

詳細情報

基本情報

用途に応じた切れ味抜群のホールソー群。
【特長】
・高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
【用途】
・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・プラスチック等の穴あけ。

ご注意

  • 穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペーストの塗布をおすすめします。商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BL型バイメタルホールソーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
ステンレスの薄板に60mmを使用。問題なく使用出来た。薄板での使用しかないためわからないが切削能力は高いと思われる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BL型バイメタルホールソー
ST型 超硬ホールソー
バイメタルホールソー ユーザーセット
E型ホールカッター(電気ドリル専用)
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)
メーカーマーベルマーベルボッシュトラスコ中山ハウスビーエムハウスビーエム
通常価格2,263-3,124 -13,3962,328 -18,6392,135 -
通常出荷日2日目〜5日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプホールソーホールソー-ホールソーホールソーホールソー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト