ツール用品技術窓口
住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):16,676円~
通常出荷日:3日目 ~
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9,102円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):5,115円~
通常出荷日:3日目
不二越
ストレートシャンクロングドリル LSD
通常価格(税別):1,274円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
フクダ精工
通常価格(税別):2,927円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
ミスミ
通常価格(税別):2,440円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ソリッドダイス D メートルねじ用
彌満和製作所
通常価格(税別):5,141円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
キーシードカッター
栄工舎
通常価格(税別):7,325円~
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ・切込み角:85.5度・四角形ポジインサート使用...
詳細を確認「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充

調整機構で非鉄材料の仕上げ加工に対応。専用チップで鋼、鋳鉄、ステンレス鋼も対応可能。
■切削性能(アルミ加工)
〈加工面粗さの比較-PCDインサート〉

調整機構付きTFE

他社調整機構なしカッタ
カッタ:TFE12R080M25.4-60A(φ80mm、z=6)
インサート:SEGW12X4ZEFR-D DX140
機械:立形5軸M/C、BT40 15/22kW(Max.12,000min-1)
切削条件:Vc=1,500m/min、n=5,968min-1、fz=0.2mm/t、Vf=7,162mm/min、ap=2.0mm、ae=67mm
切削油:湿式
被削材:AC4C-T6
加工形態:平面加工


カッタ:TFE12125R(φ125mm、z=6)
インサート:SEGW12X4ZEFR-D DX140、SEGT12X4-AJ KS05F
機械:立形5軸M/C、BT40 15/22 kW(Max.12,000min-1)
切削条件:Vc=1,500m/min、n=5,968min-1、fz=0.2mm/t、Vf=7,162mm/min、ap=2.0mm、ae=60mm
切削油:湿式
被削材:AC4C-T6
加工形態:平面加工



エア穴仕様です。
※アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ、切込み角:85.5°、四角形ポジインサート使用
| 被削材 | 材種 | 形状 | 切削速度Vc(m/min) | 刃当り送りfz (mm/t) |
|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼・合金鋼 (300HB以下) | AH120 | SEGW12X4ZEPR | 100~180 | 0.03~0.15 |
| NS740 | SEGW12X4ZEPR | 100~180 | 0.03~0.15 | |
| ステンレス鋼 (250HB以下) | AH140 | SEGW12X4ZEPR | 80~180 | 0.03~0.15 |
| 普通鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 | AH120 | SEGW12X4ZEPR | 100~200 | 0.03~0.15 |
| ねずみ鋳鉄 | BX480 | 2QP-SECW12X412ZETR | 800~1,500 | 0.05~0.3 |
| ダクタイル鋳鉄 | BX480 | 2QP-SECW12X412ZETR | 500~800 | 0.05~0.2 |
| 鋳造アルミ合金/ダイキャスト (Si<13%) | KS05F | SEGT12X4ZEFR-AJ | 200~1,500 | 0.05~0.2 |
| DX140 | SEGW12X4ZEFR-D | 200~1,500 | 0.05~0.2 | |
| 鋳造アルミ合金/ダイキャスト (Si≧13%) | KS05F | SEGT12X4ZEFR-AJ | 80~200 | 0.05~0.2 |
| DX140 | SEGW12X4ZEFR-D | 200~500 | 0.05~0.2 | |
| アルミ合金 (1000/3000/5000/6000系) (引張強度350N/mm2未満) | KS05F | SEGT12X4ZEFR-AJ | 200~1,500 | 0.05~0.2 |
| DX140 | SEGW12X4ZEFR-D | 200~1,500 | 0.05~0.2 | |
| アルミ合金 (2000/4000/7000系) (引張強度350N/mm2以上) | KS05F | SEGWT12X4ZEFR | 200~1,500 | 0.05~0.2 |
| DX140 | SEGW12X4ZEFR-D | 200~1,500 | 0.05~0.2 | |
| 銅合金 | KS05F | SEGT12X4ZEFR-AJ | 200~500 | 0.05~0.2 |
| DX140 | SEGW12X4ZEFR-D | 200~500 | 0.05~0.2 |
■各インサートの組合わせ方法
| - | 汎用 | 加工面精度重視 | バリ低減重視 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用 インサート | 普通刃 | SEGW12X4ZEFR-D DX140 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2QP-SECW12X412ZETR BX480 | |||||
| さらい刃 | SEGW12X4ZEFR-WD DX140 | - | ◎ | - | |
| 1QP-SECW12X4ZETR-W BX480 | |||||
| バリ取りさらい刃 | SEGW12X4ZEFR-BD DX140 | - | - | ◎ | |
| 1QP-SECW12X4ZETR BX480 | |||||
| 各刃の組込み枚数 | 全数普通刃 | さらい刃をカッタ内に1~2枚 | 普通刃数: バリ取りさらい刃数=1:1※ | ||
| 加工面精度(粗さ・うねり) | △ | ◎ | ○ | ||
| 加工面のバリ | △ | ○ | ◎ | ||
※交互に組み込み
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
118,661円 ( 130,527円 ) | 1日目 |
118,661円 ( 130,527円 ) | 1日目 |
163,253円 ( 179,578円 ) | 1日目 |
163,253円 ( 179,578円 ) | 1日目 |
197,122円 ( 216,834円 ) | 1日目 |
197,122円 ( 216,834円 ) | 1日目 |
【商品仕様】
・アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ
・切込み角:85.5度
・四角形ポジインサート使用
・刃先高さ調整機付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱マテリアル
ASX400形正面フライス(シャンクタイプ)
4.5通常価格(税別):37,575円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファスーパーエクセレントミニASM形
4通常価格(税別):15,906円~

オーエスジー
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
0通常価格(税別):47,775円~

MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
アルファポリッシュミル Vタイプ ASPVmini スチールシャンクタイプ
0通常価格(税別):17,256円~

大昭和精機
Cセンタリングカッター
0通常価格(税別):15,480円

タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV12
0通常価格(税別):21,468円~

三菱マテリアル
多機能肩削りカッタ シャンクタイプ RS0112
0通常価格(税別):19,308円~

ミスミ
フライスカッター用チップ 四角タイプ
4.4通常価格(税別):500円~

ミスミ
フライスカッター用チップ
4.6通常価格(税別):550円~