17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングワゴン W790・5段タイプ

  • 間口 (mm)
    790
  • 奥行 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    1230
  • 色
    グリーン
  • 段数 (段)
    5
  • 色詳細
    サカエグリーン
  • 均等耐荷重 (kg)
    300
  • 車輪材質
    ナイロンウレタン
  • 車輪径 (mm)
    100
  • 仕上げ
    粉体塗装
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立式

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • キャスター

  • 適用機種

  • ホルダー収納数

  • 仕様タイプ

  • JANコード

  • トレー(有・無)

  • ストッパー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

キャスター

適用機種

ホルダー収納数

仕様タイプ

JANコード

トレー(有・無)

ストッパー

質量

(kg)

最小発注数量
自在×4
AS-50
AS-50:30
4輪自在キャスタータイプ
4549347407395
無
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-50
AS-50:30
自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407401
無
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-50
AS-50:30
フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407616
無
-
41
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-50
AS-50:24
自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407418
有
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-50
AS-50:24
フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407623
有
フットブレーキ付
41
1個
自在×4
AS-40
AS-40:32
4輪自在キャスタータイプ
4549347407425
有
-
39
1個
自在×4
AS-40
AS-40:40
4輪自在キャスタータイプ
4549347407432
無
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-40
AS-40:40
自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407449
無
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-40
AS-40:40
フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407630
無
フットブレーキ付
41
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-40
AS-40:32
自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407456
有
-
39
1個
自在×2、自在ストッパー付×2
AS-40
AS-40:32
フットブレーキ付・自在キャスター2個、固定キャスター2個タイプ
4549347407647
有
フットブレーキ付
41
1個
自在×4
AS-50
AS-50:24
4輪自在キャスタータイプ
4549347407463
有
-
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,270円
( 103,697円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
106,209円
( 116,830円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
106,209円
( 116,830円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
106,209円
( 116,830円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目
106,209円
( 116,830円 )
3日目
94,270円
( 103,697円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダーに高さをもたせ、上向きだけではなく下向きにも収納可能。より安全に収納・保管することができます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • オプションの油受についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーリングワゴン W790・5段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングワゴン W790・5段タイプ
ツーリングワゴン W790・3段タイプ
ツーリングワゴン W790・6段タイプ
ツーリングワゴン W670・5段タイプ
ツーリングワゴン W670・3段タイプ
ツーリングワゴン W1030・4段タイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格94,270円-75,213円 -109,755円 -86,769円 -61,688円 -112,179円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
間口(mm)7907907906706701030
奥行(mm)600600600600600600
高さ(mm)1230810144012308101060
色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
段数(段)536534

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト