ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ ツーリングワゴン(ホルダーUT-50・UT-40・UT-30タイプ) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
【特長】・TLRタイプ、ASRタイプ専用の油受です。【材質】・ステンレスSUS430、2B仕上げ


【特長】
・TLRタイプ、ASRタイプ専用の油受です。
【材質】
・ステンレスSUS430、2B仕上げ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ツーリングフレーム
0通常価格(税別):5,302円~

トラスコ中山
イーグルワゴン(ウレタンキャスター)
4.5通常価格(税別):24,418円~

山金工業
コンビニワゴン 奥行400mm・500mm
0通常価格(税別):11,587円~

トラスコ中山
バーディワゴン
5通常価格(税別):23,476円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):24,425円~

トラスコ中山
アングル式ワゴン イーグルワゴン
0通常価格(税別):24,229円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン ラック型 3段
0通常価格(税別):21,339円~

大阪製罐
アールワゴン シルバー
0通常価格(税別):32,451円~

トラスコ中山
ラビットワゴン ハンドル付 ゴム車輪
0通常価格(税別):18,705円~