17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1巻筋入ターポリン HR-630

1巻筋入ターポリン

通常単価(税別)
4,291円
税込単価
4,720円
通常出荷日:9日目

【特長】・防湿性に優れている包装紙【用途】・重量物などの梱包に。

  • 幅 (mm)
    910
  • 長さ (m)
    30
  • JANコード
    4905663006306
  • 材質
    紙
  • 質量 (g)
    2500
  • 内容量
    1巻

型番:

HR-630
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-630の仕様・寸法情報

幅(mm)
910
長さ(m)
30
JANコード
4905663006306
材質
紙
質量(g)
2500
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-630

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,291円
( 4,720円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防湿性に優れている包装紙
【用途】
・重量物などの梱包に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1巻筋入ターポリンの型番HR-630のページです。 型番HR-630に関する仕様情報を記載しております。
1巻筋入ターポリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1巻筋入ターポリン
筋入ハトロン紙
アルミフォーム
クラフト紙
ラッピングペーパー
巻クラフト紙
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業トラスコ中山
通常価格4,291円1,386円2,559円2,039円1,086円1,337円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目2日目1日目
幅(mm)910910900900-900
長さ(m)3024330-30
JANコード49056630063064905663006320490566302001249056630063444905663004944-
材質紙紙ポリエチレン・PET・アルミ蒸着紙紙-
質量(g)25009201901400280-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました