17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止エアー袋 HR-029

静電防止エアー袋【10個入り】

通常単価(税別)
1,044円
税込単価
1,148円
通常出荷日:3日目

【特長】・静電気を嫌う電子部品等の梱包に【用途】・使い方いろいろ、包装用緩衝材として・CD、コンピュー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 材質
    ポリエチレン
  • 横 (mm)
    300
  • 縦 (mm)
    300
  • JANコード
    4905663000298
  • 重量 (g)
    150
  • 内容量
    1袋(10枚)

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

型番:

HR-029
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

HR-029の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
材質
ポリエチレン
横(mm)
300
縦(mm)
300
JANコード
4905663000298
重量(g)
150
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HR-029

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044円
( 1,148円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気を嫌う電子部品等の梱包に
【用途】
・使い方いろいろ、包装用緩衝材として
・CD、コンピューターパーツ、電卓

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電防止エアー袋の型番HR-029のページです。 型番HR-029に関する仕様情報を記載しております。
静電防止エアー袋のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
梱包
4
満足度:4.0
電子部品を梱包するために購入。 お試しで少量サイズがありがたいです。 静電防止のものはなかなかないので、次回は大きいサイ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品梱包
5
満足度:5.0
電気基板、精密機器の梱包に使用しています。 使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
部品の梱包に
5
満足度:5.0
ネットで探してもなかなか他になく、品質、サイズ、静電防止タイプであることでこの商品を購入しました。静電防止の電子部品など...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電防止エアー袋
静電防止剤入 大型プチ袋
エアフォーム袋
エア・フォーム
ワンダークッション
クッションシート
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,044円850円1,318円726円188円1,009円
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目2日目3日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン紙・ポリエチレン紙
横(mm)300500300100200400
縦(mm)300590300100300500
JANコード490566300029849056630189724905663000274490566310015849056630141344905663621134
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト