ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻 |
|
川上産業 気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)【2個入り】 |
|
三友産業 静電防止剤入り緩衝材 |
【特長】・被包装物を様々な静電気障害や衝撃から守る商品です・標準品サイズの加工品もご用意ございます
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,173円 ( 7,890円 ) | 20日目 |
7,722円 ( 8,494円 ) | 20日目 |
7,926円 ( 8,719円 ) | 20日目 |
6,855円 ( 7,541円 ) | 10日目 |
8,347円 ( 9,182円 ) | 10日目 |
7,773円 ( 8,550円 ) | 10日目 |
【特長】
・被包装物を様々な静電気障害や衝撃から守る商品です
・標準品サイズの加工品もご用意ございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
4.3通常価格(税別):5,224円

川上産業
エアピロ(空気緩衝材)
4通常価格(税別):10,419円~

川上産業
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
4通常価格(税別):7,413円

三友産業
ミラーシート
4通常価格(税別):3,336円