17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアフォーム袋 HR-027

エアフォーム袋【10個入り】

通常単価(税別)
1,318円
税込単価
1,450円
通常出荷日:2日目

【特長】・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に【用途】・コンピューターパーツ・電卓・時計・カメラ・貴金...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 材質
    ポリエチレン
  • 横 (mm)
    300
  • 縦 (mm)
    300
  • JANコード
    4905663000274
  • 重量 (g)
    55
  • 内容量
    1袋(10枚)

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

型番:

HR-027
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

HR-027の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
材質
ポリエチレン
横(mm)
300
縦(mm)
300
JANコード
4905663000274
重量(g)
55
内容量
1袋(10枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-027

内容量

最小発注数量
1袋(10枚)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,318円
( 1,450円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に
【用途】
・コンピューターパーツ
・電卓・時計・カメラ・貴金属
・事務機器
・アクセサリー
・グラス・陶器
・果物・野菜化粧品・薬品手芸・工芸品
・玩具・人形など。

ご注意

  • 可燃物なので火のそばに置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアフォーム袋の型番HR-027のページです。 型番HR-027に関する仕様情報を記載しております。
エアフォーム袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアフォーム袋
エア・フォーム
静電防止エアー袋
静電防止剤入 大型プチ袋
ワンダークッション
クッションシート
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格1,318円726円1,044円850円188円1,009円
通常出荷日2日目2日目3日目在庫品1日目3日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン紙・ポリエチレン紙
横(mm)300100300500200400
縦(mm)300100300590300500
JANコード490566300027449056631001584905663000298490566301897249056630141344905663621134
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました