ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア・フォーム HR-015

エア・フォーム

通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:2日目

【特長】・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に【用途】・梱包・包装・保温・保冷用に。

  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 材質
    ポリエチレン
  • 横 (mm)
    100
  • 縦 (mm)
    100
  • JANコード
    4905663100158
  • 重量 (g)
    30
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 火のそばに置かないでください。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。突起物の包装はさけてください。

型番:

HR-015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HR-015の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
材質
ポリエチレン
横(mm)
100
縦(mm)
100
JANコード
4905663100158
重量(g)
30
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR-015

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に
【用途】
・梱包・包装・保温・保冷用に。

ご注意

  • 火のそばに置かないでください。幼児や子供の手の届かない所に保管してください。突起物の包装はさけてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エア・フォームの型番HR-015のページです。 型番HR-015に関する仕様情報を記載しております。
エア・フォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア・フォーム
エアフォーム袋
クッションシート
静電防止剤入 大型プチ袋
静電防止エアー袋
ワンダークッション
メーカー三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業三友産業
通常価格726円1,318円1,009円850円1,044円188円
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
材質ポリエチレンポリエチレン紙ポリエチレンポリエチレン紙・ポリエチレン
横(mm)100300400500300200
縦(mm)100300500590300300
JANコード490566310015849056630002744905663621134490566301897249056630002984905663014134
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました