ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

サービスステーション SVS-800AS

通常単価(税別)
216,703円
税込単価
238,373円
通常出荷日:6日目

【特長】・はんだこて、はんだ吸取器、熱風式リワーク器を一体化したオールマイティな複合器

型番:

SVS-800AS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SVS-800ASの仕様・寸法情報

ステーション消費電力(W)
670
設定温度範囲(℃)
200-480
風量(L/min)
5-25
JANコード
4975205310727
商品タイプ
ステーション型はんだこて
定格電圧
100V AC 50/60Hz
吸取器設定温度(℃)
250-450
熱風リワーク設定温度(℃)
150-550
到達真空圧力
0.08(600mmHg)Mpa
絶縁抵抗
10MΩ以上(500V DC)
付属品
クリーニングピン(TP-100CP-13)/こて台(ST-76)
電源コード
1.5(インレット3芯コード)
真空発生方式詳細
ダイヤフラム方式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVS-800AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,703円
( 238,373円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだこて、はんだ吸取器、熱風式リワーク器を一体化したオールマイティな複合器

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サービスステーション SVS-800ASの型番SVS-800ASのページです。 型番SVS-800ASに関する仕様情報を記載しております。
サービスステーション SVS-800ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスステーション SVS-800AS
サービスステーション SVS-580AS
Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110
Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210
グット 熱風式リワークステーション XFC-110
リワークステーション FR-701
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)DESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)白光
通常価格216,703円73,637円46,967円98,075円160,415円115,547円
通常出荷日6日目18日目1日目80日目19日目5日目
ステーション消費電力(W)670200----
設定温度範囲(℃)200-480200-480386、421、462302、405、352--
風量(L/min)5-25-マルチ10-60Wマルチ5-80W--
JANコード49752053107274975205310703----
商品タイプステーション型はんだこてステーション型はんだこて----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました