ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

サービスステーション SVS-580AS

通常単価(税別)
61,254
税込単価
67,379
通常出荷日:18日目

瞬間吸引で吸い残しを低減【特長】・自動はんだ吸取器と温調はんだこてを一台で兼ねるサービスステーション

詳細を確認

型番:

SVS-580AS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SVS-580ASの仕様・寸法情報

ステーション消費電力(W)
200
設定温度範囲(℃)
200-480
JANコード
4975205310703
商品タイプ
ステーション型はんだこて
定格電圧
100V AC 50/60Hz
吸取器設定温度(℃)
250-450
到達真空圧力
0.08(600mmHg)Mpa
絶縁抵抗
100MΩ以上
付属品
クリーニングピン(TP-100CP-13)/こて台(ST-76)
電源コード
1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
真空発生方式詳細
ダイヤフラム方式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SVS-580AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,254
( 67,379 )
18日目

詳細情報

基本情報

瞬間吸引で吸い残しを低減
【特長】
・自動はんだ吸取器と温調はんだこてを一台で兼ねるサービスステーション

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】
定格電圧100V AC 50/60Hz
消費電力200W
電源コード1.5m(3芯コード・アースピンプラグ)
設定温度吸取器250~450℃
はんだこて200~480℃
絶縁抵抗100MΩ以上
真空発生方式ダイヤフラム方式
到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)
付属品クリーニングピン(TP-100CP-13)/こて台(ST-76)
【ステーション部】
出力100V AC
サイズ205(W)×170(H)×160(D)mm
重量3.6kg

※重量はコードアーマーおよびコード・ホース類を除く。

【はんだこて部】
こて部電圧/電力100V AC 70W
アース抵抗2Ω以下
リーク電圧2mV未満
ヒーターセラミックヒーター
コード長1.2m
全長190mm(こて先PX-2RT-B装着時、コードアーマ除く)
重量70g(こて先PX-2RT-B装着時、コードアーマ除く)
標準こて先PX-2RT-B
【吸取器部】
吸取部電圧/電力100V AC 85W
ヒーターセラミックヒーター
吸取部コード長1.2m
サイズ220×155mm
重量250g(コード、ホース除く)
標準ノズルTP-100N-S5

【開放弁機構(2段階スイッチ)】

サービスステーション SVS-580AS 製品仕様関連画像4

Step1
トリガーを引くと、まず前段スイッチが入り、ポンプが作動することにより、バキュームタンク内の気圧が下がります。

サービスステーション SVS-580AS 製品仕様関連画像5

Step2
更にトリガーを引き切ると後段動作の開放弁が開き、バキュームタンク内の負圧で一気にはんだを吸引します。

性能・試験情報

【こて先/ノズル温度回復特性】

サービスステーション SVS-580AS 性能試験情報関連画像1

作業は5mm角のランドにはんだ付けしたものを連続して溶かした。約2秒/回(使用こて先PX-2RT-B、使用ノズルTP-100N-10)

【到達真空度】

サービスステーション SVS-580AS 性能試験情報関連画像2

開放弁機構を吸取器内部に組み込むことにより、約0.1秒で-0.06MPa(約-450mmHg)の真空度に達する立ち上がり速度を実現します。(※goot(太洋電機産業)SVS-500ASと比較して4倍)

サービスステーション SVS-580AS 性能試験情報関連画像3

はんだ吸取能力の比較例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サービスステーション SVS-580ASの型番SVS-580ASのページです。 型番SVS-580ASに関する仕様情報を記載しております。
サービスステーション SVS-580ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サービスステーション SVS-580AS
Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110
Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210
グット 熱風式リワークステーション XFC-300
グット 熱風式リワークステーション XFC-110
リワークステーション FR-701
メーカーgoot(太洋電機産業)DESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光
通常価格61,25444,08793,071286,110152,304117,975
通常出荷日18日目1日目4日目9日目19日目5日目
ステーション消費電力(W)200-----
設定温度範囲(℃)200-480386、421、462302、405、352---
JANコード4975205310703-----
商品タイプステーション型はんだこて-----
定格電圧100V AC 50/60Hz-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト