ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リワークステーション FR-701

通常単価(税別)
115,547円
税込単価
127,102円
通常出荷日:5日目

140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート、リワークステーション。【特長】・6...

詳細を確認

型番:

FR701-82
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FR701-82の仕様・寸法情報

ステーションサイズ(mm)
190(W)×140(H)×220(D)
電源
AC100V 50/60Hz
商品タイプ
関連品
詳細タイプ
リワークステーション

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FR701-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,547円
( 127,102円 )
5日目

詳細情報

基本情報

140Wのはんだ吸取器、Lタイプのはんだこてを標準装備した2ポート、リワークステーション。
【特長】
・6種類のこて部で様々なはんだ付け、吸取り作業に対応
・パワフルリワークステーション
・はんだ付け・はんだ吸取り機能がスペックアップ
・2 in 1で省スペースを実現
・作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リワークステーション FR-701の型番FR701-82のページです。 型番FR701-82に関する仕様情報を記載しております。
リワークステーション FR-701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リワークステーション FR-701
Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110
Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210
グット 熱風式リワークステーション XFC-110
サービスステーション SVS-800AS
サービスステーション SVS-580AS
メーカー白光DESCO JAPANDESCO JAPANgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格115,547円46,967円98,075円160,415円216,703円73,637円
通常出荷日5日目1日目80日目19日目6日目18日目
ステーションサイズ(mm)190(W)×140(H)×220(D)W90×D197×H142W121×D130×H235---
電源AC100V 50/60Hz-----
商品タイプ関連品-----
詳細タイプリワークステーション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リワークステーション・サービスステーションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト