17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

マグネフック 角

マグネフック 角
  • MH-3
  • MH-4
通常単価(税別)
1,077円
税込単価
1,185円
通常出荷日:3日目

ロッカーや冷蔵庫などのスチール製品にピタッと貼りつくマグネットフック。【特長】・取付場所が広がる回転式...

詳細を確認
  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。耐荷重の数値は必ずお守りください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

マグネフック 角の仕様

  • 耐荷重:約2kg
  • 色:白/赤
マグネフック 角 白の外観

マグネフック 角 白の外観

マグネフック 角 白のパッケージ

マグネフック 角 白のパッケージ

マグネフック 角 赤の外観

マグネフック 角 赤の外観

注意・禁止事項

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。
  • ※ 耐荷重の数値は必ずお守りください。

型番リスト

表示件数
型番

色

JANコード

最小発注数量
ホワイト
4977292177467
1個
レッド
4977292177474
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,077円
( 1,185円 )
3日目
1,077円
( 1,185円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロッカーや冷蔵庫などのスチール製品にピタッと貼りつくマグネットフック。
【特長】
・取付場所が広がる回転式の金具。
・スチール製品以外のご利用には、補助鉄板のL部を下にして両面テープを貼って取り付け可能。
・スチール面を痛めない超強力軟質プラマグRを使用。
【用途】
・背広やコートの吊り下げ、工具や小物の吊り下げ、パネルやボードの固定。

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。耐荷重の数値は必ずお守りください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネフック 角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネフック 角
マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3
マグネフック 76パイ 白
マグネピース MP-1・MP-3
マグネピース MP-4・MP-5・MP-6
カラーマグタッチ 角型 30mm 10個入 白
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11クラウン
通常価格1,077円670円1,285円614円 -614円 -1,174円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプカラーマグネットバータイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネット
耐荷重(kg)約2-----
材質超強力軟質プラマグRカバー:塩化ビニール----
パッケージ幅(mm)91451029090-
パッケージ高さ(mm)150235175105105-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト