17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3

マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3
  • MB-1 200MM
  • MB-2 200MM
  • MB-3 200MM
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円
通常出荷日:3日目

黒板等を傷つけない、マグネットバー。【特長】・特殊強力ゴムを使用している為、磁力が強力。【用途】・黒板...

詳細を確認
  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

  • サイズ:200×15×7mm
  • 色:赤・青・黄
  • 2本入
マグネットバー 赤の外観

マグネットバー 赤の外観

マグネットバー 青の外観

マグネットバー 青の外観

マグネットバー 黄の外観

マグネットバー 黄の外観

マグネットバー 赤のパッケージ

マグネットバー 赤のパッケージ

マグネットバー 青のパッケージ

マグネットバー 青のパッケージ

マグネットバー 黄のパッケージ

マグネットバー 黄のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 時計、精密機器等には近づけないでください。
  • ※ 磁気を嫌う所には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

色

JANコード

入数

最小発注数量
レッド
4977292177214
2本入
1個
ブルー
4977292177221
2本入
3個
イエロー
4977292177238
2本入
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
3日目
670円
( 737円 )
3日目
670円
( 737円 )
3日目

詳細情報

基本情報

黒板等を傷つけない、マグネットバー。
【特長】
・特殊強力ゴムを使用している為、磁力が強力。
【用途】
・黒板、机など、スチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等に。

ご注意

  • 時計、精密機器等には近づけないでください。磁気を嫌う所には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットバー MB-1・MB-2・MB-3
マグネフック 角
マグネピース MP-1・MP-3
マグネフック 76パイ 白
マグネピース MP-4・MP-5・MP-6
再生マグネットバー 白
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11クラウン
通常価格670円1,077円614円 -1,285円614円 -697円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプバータイプカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットカラーマグネットバータイプ
サイズ(mm)200x15x7-----
材質カバー:塩化ビニール超強力軟質プラマグR----
パッケージ幅(mm)45919010290-
パッケージ高さ(mm)235150105175105-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト