ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピタガン GM-100 GM-100

ピタガン GM-100

  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • 詳細タイプ
    ピタガン
  • ノズル温度 (℃)
    160
  • JANコード
    4977292238960
  • セット内容付属品
    スティック3本
  • 接着力
    ◎木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、○金属・陶器・ガラス・プラスチック
  • 適合スティック
    7.5mm径x100mm(GMS-12・GMS-50)
  • 電源
    AC100V
  • 電流ヒューズ (A)
    定格5
  • パッケージ幅 (mm)
    110
  • パッケージ高さ (mm)
    50
  • パッケージ奥行き (mm)
    210
  • パッケージ質量 (g)
    180

ご注意

  • 専用スティックをご使用ください。使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。やけどに注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

GM-100
解除
    数量:

    色々なものを簡単に接着するホットメルト接着剤

    安全設計で安全に作業ができる。

    安全設計で安全に作業ができる。

    使用例。

    使用例。

    製品仕様

    • 商品名:ピタガン。
    • サイズ:幅90×高さ165×奥行き50mm、重量180g。
    • 用途:木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着、充填。
    • 機能・特徴:液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができる。
    • 使用電圧:AC100V。
    • ノズル温度:160度。
    • 電流ヒューズ:定格5A。
    • 適合スティック(7.5mm径x100mm):GMS-12、GMS-50。
    • 接着力:◎木材、紙、皮革、プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)。
    • 接着力:◯金属、陶器、ガラス、プラスチック。
    • 消防法:危険物該非/非該当。

    この商品の使用上の注意について

    • ※ 専用スティックをご使用ください。
    • ※ 使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。
    • ※ やけどに注意してください。

    GM-100の仕様・寸法情報

    商品種類
    ホットメルト接着剤
    詳細タイプ
    ピタガン
    ノズル温度(℃)
    160
    JANコード
    4977292238960
    セット内容付属品
    スティック3本
    接着力
    ◎木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、○金属・陶器・ガラス・プラスチック
    適合スティック
    7.5mm径x100mm(GMS-12・GMS-50)
    電源
    AC100V
    電流ヒューズ(A)
    定格5
    パッケージ幅(mm)
    110
    パッケージ高さ(mm)
    50
    パッケージ奥行き(mm)
    210
    パッケージ質量(g)
    180
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GM-100GM-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    880
    ( 968 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    リース作り、アートフラワー、手芸等、色々なものを簡単に接着するホットメルト接着剤。
    【特長】
    ・液漏れ防止機能が付いて、シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計。
    ・5Aのヒューズが付いて、安全に作業ができる。
    ・サイズが幅90×高さ165×奥行き50mm、重量180gで構成されている。
    【用途】
    ・木材、紙、布、皮革、プラスチック等の接着や充填する際に利用可能。

    ご注意

    • 専用スティックをご使用ください。使用中はボンドガンのノズル部分が高温になります、手を触れないでください。やけどに注意してください。接着用、充填用以外には使用しないでください。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピタガン GM-100の型番GM-100のページです。 型番GM-100に関する仕様情報を記載しております。
    ピタガン GM-100のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    配線の固定や絶縁などに
    5
    満足度:5.0
    本来はクラフト用のホットボンドですが、電子部品の配線を固定したり絶縁するといった使い方もできます。狙った場所にすぐ接着で...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピタガン GM-100
    コードレスピタガン 乾電池式 GMB-80
    ピタガン EX GM-130
    ピタガン用スティック GMS-12・GMS-50
    ボンドガン用スティック GS-12・GS-30
    ホットスティック HB-100S・200S シリーズ
    メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11goot(太洋電機産業)
    通常価格8801,3311,680308 -498 -453 -
    通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目〜3日目1日目〜
    商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
    詳細タイプピタガンコードレスピタガン 乾電池式ピタガン EXピタガン用スティックボンドガン用スティック-
    ノズル温度(℃)160125----
    JANコード497729223896049772922390594977292239035---
    セット内容付属品スティック3本-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました