17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットボンド HB-80

通常単価(税別)
3,166円
税込単価
3,483円
通常出荷日:4日目

【特長】・使い易いガンタイプの接着器です。 ・溶剤を含まない100%固形分を熱処理して接着するため、有...

詳細を確認

    型番:

    3-343-0700
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-343-0700の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0700
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,166円
    ( 3,483円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使い易いガンタイプの接着器です。
    ・溶剤を含まない100%固形分を熱処理して接着するため、有害な溶材臭がなく強力な接着力を発揮します。
    【商品仕様】
    ・発熱体 PTCヒーター 使用時温度160℃
    ・電源 AC100V 50/60Hz 14W
    ・大きさ 185×155㎜ 220g
    ・付属 接着用スティック3本 簡易スタンド
    ・接着時間 約10秒 完全硬化:約1~4分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ホットボンド HB-80の型番3-343-0700のページです。 型番3-343-0700に関する仕様情報を記載しております。
    ホットボンド HB-80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ホットボンド HB-80
    ホットボンド HB-45
    ホットボンド 専用ガン
    ホットスティック HB-40S シリーズ
    ホットスティック
    ホットスティック HB-300S-5K RS
    メーカーケニスケニスgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
    通常価格3,166円2,295円2,111円 -270円 -1,189円 -31,111円
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜5日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました