ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングノズルストッパー SKCS-5 SKCS-5

コーキングノズルストッパー SKCS-5

通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:3日目

コーキング剤専用の乾燥防止用ストッパーとして展開するオプション部品。【特長】・コーキング剤の乾燥防止用...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • JANコード
    4977292167307
  • セット内容
    4個セット
  • パッケージ幅 (mm)
    130
  • パッケージ高さ (mm)
    220
  • パッケージ奥行き (mm)
    20
  • パッケージ質量 (g)
    50

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。ストッパーが安定するまで強く押し込んでください。簡易的な保存用キャップのため、完全に乾燥を防ぐものではありません。

型番:

SKCS-5
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

コーキング剤の簡易保管に最適なコーキングガン専用のストッパー

4個セットで展開。

4個セットで展開。

乾燥防止に。

乾燥防止に。

使用例。

使用例。

製品仕様

  • 商品名:コーキングノズルストッパー
  • サイズ:幅130×高さ220×奥行き20mm、重量50g。
  • 用途:コーキング剤の簡易保管。
  • 仕様:4個セット。

この商品の使用方法について

1.必要な長さにカット。

1.必要な長さにカット。

2.安定するまでストッパーを差し込む。

2.安定するまでストッパーを差し込む。

3.ノズルストッパーを引き抜いて使用する。

3.ノズルストッパーを引き抜いて使用する。

この商品の使用上の注意について

  • ※ 用途以外の使用はしないでください。
  • ※ ストッパーが安定するまで強く押し込んでください。
  • ※ 簡易的な保存用キャップのため、完全に乾燥を防ぐものではありません。

SKCS-5の仕様・寸法情報

商品種類
その他
JANコード
4977292167307
セット内容
4個セット
パッケージ幅(mm)
130
パッケージ高さ(mm)
220
パッケージ奥行き(mm)
20
パッケージ質量(g)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKCS-5SKCS-5
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コーキング剤専用の乾燥防止用ストッパーとして展開するオプション部品。
【特長】
・コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです
・4個セットで必要な長さにノズルをカットすることが出来る
【用途】
・コーキング剤の簡易保管
・使用できなくなった際の交換用として利用可能

ご注意

  • 用途以外の使用はしないでください。ストッパーが安定するまで強く押し込んでください。簡易的な保存用キャップのため、完全に乾燥を防ぐものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキングノズルストッパー SKCS-5の型番SKCS-5のページです。 型番SKCS-5に関する仕様情報を記載しております。
コーキングノズルストッパー SKCS-5のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
コーキング剤の栓として
5
満足度:5.0
これまでは残ったコーキングノズルにマスキングテープを巻きつけて保管していましたが、こちらを購入したことで、保管や再使用の...もっと読む
0人が参考にしています。
コーキングカートリッジノズルの栓
5
満足度:5.0
カートリッジ内に残ったコーキングの乾燥を防ぐためのノズル栓として使用しました。シーリング作業当日終了時に栓をして翌日に続...もっと読む
0人が参考にしています。
乾燥防止
5
満足度:5.0
こんな良い物が安価で購入できるなら買いです。コーキング材のノズル清掃からスタートしなくて済みます。
0人が参考にしています。
コーキングのストッパー
5
満足度:5.0
少しだけコーキングをして、残ったコーキング材を無駄にしたりしていましたが、これを使えばばっちりでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングノズルストッパー SKCS-5
コーキングスクレーパーセット SKCS-1
コーキングノズル3PCS SKCS-3
コーキングパッドセット SKCS-6
コーキングノズル&カッター SKCS-4
コーキングガン コンボイVS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11TJMデザインタジマツール
通常価格681円1,526円1,044円1,378円1,539円1,600円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品種類その他その他その他その他その他その他
JANコード49772921673074977292167260497729216728449772921673144977292167291-
セット内容4個セットパッド5種類付3種セット---
パッケージ幅(mm)130155175160175-
パッケージ高さ(mm)220270270240270-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました