17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT ミキシングノズル 1本 47810000

TILEMENT ミキシングノズル 1本

通常単価(税別)
1,256円
税込単価
1,382円
通常出荷日:4日目

【特長】・デュアルタイトシステム用接着剤AC-300DT及びAC-500DTを充分に撹拌・混合する専用...

詳細を確認

    型番:

    47810000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    47810000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47810000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,256円
    ( 1,382円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デュアルタイトシステム用接着剤AC-300DT及びAC-500DTを充分に撹拌・混合する専用ノズルです。
    【商品仕様】
    ・ミキシングノズル1本
    ・JANコード:4545384478107
    ・トラスココード:850-8051
    ・質量:0g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TILEMENT ミキシングノズル 1本の型番47810000のページです。 型番47810000に関する仕様情報を記載しております。
    TILEMENT ミキシングノズル 1本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TILEMENT ミキシングノズル 1本
    ノズル・キャップセット
    コーキングスクレーパーセット SKCS-1
    ノズルFIXプラス
    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1
    エアーブラシキット EA121DF-1
    メーカータイルメントセメダインSK-11和気産業エスコエスコ
    通常価格1,256円949円1,526円1,454円3,772円16,818円
    通常出荷日4日目6日目3日目9日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました