ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

石膏ボードチップソー 100×30P・125×36P

石膏ボードチップソー 100×30P・125×36P 4977292378932
  • 4977292378925
  • 4977292378932
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円
通常出荷日:3日目

15mm厚ボードも難なく切断できるチップソー。【特長】・超硬の刃先部分の角度を鋭利にし切断時の切削抵抗...

詳細を確認

型番:

4977292378932
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292378932の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
刃厚(mm)
1.3
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
36
JANコード
4977292378932
最大切込み深さ(mm)
45

商品情報

直進性に優れているチップソー

梱包例(型番:4977292378925参照)。

梱包例(型番:4977292378925参照)。

製品仕様

SK11石膏ボードチップソー100X30P

  • 型番:4977292378925。
  • 規格:100X30P。
  • サイズ:幅100×高さ100×奥行き1.3mm。
  • 外径:100mm、刃厚:1.3mm、内径:20mm。
  • 刃数:30。
  • 最大切り込み深さ:27mm。

SK11石膏ボードチップソー125X36P

  • 型番:4977292378932。
  • 規格:125X36P。
  • サイズ:幅125×高さ125×奥行き1.3mm。
  • 外径:125mm、刃厚:1.3mm、内径:20mm。
  • 刃数:36。
  • 最大切り込み深さ:45mm。

この商品の使用上の注意について

  • ※ ディスクグラインダーでの使用はおやめください。

型番リスト

表示件数
型番
4977292378932

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

JANコード

最大切込み深さ

(mm)

最小発注数量
125
36
4977292378932
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
3日目

詳細情報

基本情報

15mm厚ボードも難なく切断できるチップソー。
【特長】
・超硬の刃先部分の角度を鋭利にし切断時の切削抵抗を軽減している。
・超硬の刃先部分の厚さ1.3mmの設計で、厚いボードや硬いボードも難なく切断できる。
・直進性に優れ、まっすぐ切断出来る。
・最大切込み深さが27mmと45mmの2つの種類で展開し、使用用途により選択できる。
【用途】
・石膏ボード、一般木材を切断する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石膏ボードチップソー 100×30P・125×36Pの型番4977292378932のページです。 型番4977292378932に関する仕様情報を記載しております。
石膏ボードチップソー 100×30P・125×36Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石膏ボードチップソー 100×30P・125×36P
"石膏ボード用チップソー" TSB-100/125
ハイパーチップソー 110×40P・125×40P
可変溝切りチップソー 120×26P・120×30P
黒硬刃(木工用チップソー) 147×56P・165×56P・190×56P
テーブルソー用チップソー 255×60P
メーカーSK-11トラスコ中山SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,997円3,231円2,671円7,783円2,802円 -5,471円
通常出荷日3日目2日目2日目3日目3日目3日目
刃厚(mm)1.31.21.52.81.52.4
内径(mm)202020152025.4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました