ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テーブルソー用チップソー 255×60P

テーブルソー用チップソー 255×60P 4977292490542
通常単価(税別)
5,471円
税込単価
6,018円
通常出荷日:3日目

切断面が美しいテーブルソー専用チップソー。【特長】・優れた切れ味。・切断面が美しい。【用途】・テーブル...

詳細を確認

型番:

4977292490542
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292490542の仕様・寸法情報

外径(mm)
255
刃厚(mm)
2.4
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
60
JANコード
4977292490542
サイズ(mm)
板厚1.6
使用可能電動工具
木工用テーブルソー
-
-

商品情報

製品仕様

パッケージ入りイメージ

パッケージ入りイメージ

ブランド名SK11
商品名テーブルソー用チップソー
規格255×60P
商品サイズ幅255×高さ255×奥行き8mm 重量780g

仕様

  • サイズ:外径255×内径25.4×刃厚2.4×板厚1.6mm。
  • 刃数:60P。
  • 使用可能電動工具:木工用テーブルソー。

注意事項

  • 鋸刃の交換の際は必ずテーブルソー本体のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
  • プラグを電源につないだまま行うと事故の原因になる。
  • 使用前には必ず鋸刃にヒビや割れなどの異常がないことを確認する。

型番リスト

表示件数
型番
4977292490542
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,471円
( 6,018円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切断面が美しいテーブルソー専用チップソー。
【特長】
・優れた切れ味。
・切断面が美しい。
【用途】
・テーブルソー用チップソー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーブルソー用チップソー 255×60Pの型番4977292490542のページです。 型番4977292490542に関する仕様情報を記載しております。
テーブルソー用チップソー 255×60Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルソー用チップソー 255×60P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×60P
黒タフ 充電用鉄切チップソー 150×1.2×32P
黒タフ スパイラルダクト用チップソー
チップソー(一般木工用)
チップソー(木材用)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11マキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格5,471円6,944円5,289円6,524円7,658円7,836円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
外径(mm)255150150110216165
刃厚(mm)2.41.21.21.42.21.5
内径(mm)25.420202025.420
歯数(山数)(P)606032368045
JANコード4977292490542497729231082649772923108334977292304061--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました