17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フランジ付ダイヤカッター 105mm・125mm

フランジ付ダイヤカッター 105mm・125mm
  • 4977292301640
  • 4977292301657
通常単価(税別)
2,923円~4,250円
税込単価
3,215円~4,675円
通常出荷日:3日目

際切り切断できる、フランジ付ダイヤカッター。【特長】・フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、...

詳細を確認
  • ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めして下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フランジ付ダイヤカッターの特長

フランジ付ダイヤカッター 105mm

パッケージ画像

パッケージ画像

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

仕様

  • 商品サイズ:幅105×高さ105×奥行き18mm
  • 重量:160g
  • 外径:105mm
  • 内径(ネジ径):M10×P1.5mm
  • 刃厚:1.9mm
  • ダイヤ幅:7.0mm
  • 乾式用
  • 最高回転速度:14,500min-1
  • 使用機種:ディスクグランダー100mm

注意事項

  • ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。
  • フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めしてください。

フランジ付ダイヤカッター 125mm

パッケージ画像

パッケージ画像

仕様

  • 商品サイズ:幅125×高さ125×奥行き23mm
  • 重量:205g
  • 外径:125mm
  • 内径(ネジ径):M16xP2.0mm
  • 刃厚:2.1mm
  • ダイヤ幅:7.0mm
  • 乾式用
  • 最高回転速度:12,200min-1
  • 使用機種:ディスクグランダー125mm

注意事項

  • ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。
  • フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めしてください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

最高回転速度

(min-1)

最小発注数量
105
1.9
10
4977292301640
14500
1個
125
2.1
16
4977292301657
12200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,923円
( 3,215円 )
3日目
4,250円
( 4,675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

際切り切断できる、フランジ付ダイヤカッター。
【特長】
・フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能。
・刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口。
【用途】
・コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。

ご注意

  • ご使用前には毎回フランジ部分に緩みや、がたつきがないか確認してから使用してください。フランジ部分に緩みや、がたつきがあれば3か所のネジとナットを増し締めして下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フランジ付ダイヤカッター 105mm・125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付ダイヤカッター 105mm・125mm
ダイヤモンドカッター セグ
ダイヤモンドカッター ウェー
ダイヤモンドカッター SDW-1
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-4
ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,923円-5,891円 -5,891円 -2,390円4,166円6,369円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト石材石材
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
刃幅(mm)777777
ホイールタイプウェーブタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト