ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ジグソーブレード SJB-200W

ジグソーブレード SJB-200W SJB-200W
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円
通常出荷日:3日目

充電マルチソー専用ジグソーブレード。【特長】・木工の切断荒切りや生木の切断が可能。【用途】・木工切断荒...

詳細を確認
  • 使用直後の刃は高温になっていますので、手などを触れないでください。必ず保護メガネを着用して作業してください。商品に亀裂や割れがないか使用前に確認してください。ケースから取り出す際は鋸刃に触れて手などを傷つけないよう注意してください。

型番:

SJB-200W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SJB-200Wの仕様・寸法情報

材質
刃物鋼
全長(mm)
200
材質詳細
SK材
ピッチ(mm)
3
刃渡り(mm)
170
刃幅(mm)
18
板厚(mm)
1.0
JANコード
4977292489331
パッケージ幅(mm)
30
パッケージ高さ(mm)
235
パッケージ奥行(mm)
5
パッケージ重量(g)
30
仕様
SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用
-
-

商品情報

ジグソーブレード 200mmの仕様

  • 全長:200mm
  • 刃渡り:170mm
  • 板厚:1mm
  • 刃幅:18mm
  • ピッチ:3mm
  • SK11充電マルチソーSMS-108V-13Li用
ジグソーブレード 200mmの外観

ジグソーブレード 200mmの外観

ジグソーブレード 200mmのパッケージ

ジグソーブレード 200mmのパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 使用直後の刃は高温になっていますので、手などを触れないでください。
  • ※ 必ず保護メガネを着用して作業してください。
  • ※ 商品に亀裂や割れがないか使用前に確認してください。

型番リスト

表示件数
型番
SJB-200W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063円
( 1,169円 )
3日目

詳細情報

基本情報

充電マルチソー専用ジグソーブレード。
【特長】
・木工の切断荒切りや生木の切断が可能。
【用途】
・木工切断荒切りや生木の切断。

ご注意

  • 使用直後の刃は高温になっていますので、手などを触れないでください。必ず保護メガネを着用して作業してください。商品に亀裂や割れがないか使用前に確認してください。ケースから取り出す際は鋸刃に触れて手などを傷つけないよう注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジグソーブレード SJB-200Wの型番SJB-200Wのページです。 型番SJB-200Wに関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード SJB-200Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード SJB-200W
ジグソーブレード SJB-165W
ジグソーブレード 木工仕上げ
ジグソーブレードB 木工仕上
ジグソーブレードB木工仕上用
ジグソーブレードB アルミ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,063円979円642円1,119円670円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼刃物鋼ハイス鋼
全長(mm)20016583100100100
材質詳細SK材SK材SK(特殊刃物鋼)NB(特殊刃物鋼)SK(特殊刃物鋼)SKH(ハイス鋼)
ピッチ(mm)33----
刃渡り(mm)170130----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました