ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレキシブル砥石ソフト36

フレキシブル砥石ソフト36 4977292346863
通常単価(税別)
731円
税込単価
804円
通常出荷日:3日目

低振動・低騒音の砥石。【特長】・低振動・低騒音タイプの研削砥石。・ソフトな研削感と抜群のフィット感で作...

詳細を確認

型番:

4977292346863
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292346863の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
6
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
粒度(#)
36
JANコード
4977292346863
最高使用周速度
72m/s
結合剤
BF
適用機種
ディスクグラインダー専用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292346863
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731円
( 804円 )
3日目

詳細情報

基本情報

低振動・低騒音の砥石。
【特長】
・低振動・低騒音タイプの研削砥石。
・ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業可能。
【用途】
・ステンレスや鉄への研磨作業。

商品情報

フレキシブル砥石ソフト36 100X6X15MMの仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×6×15mm
  • 砥材・粒度・硬度:36
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
フレキシブル砥石ソフト36 100X6X15MMの外観

フレキシブル砥石ソフト36 100X6X15MMの外観

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石ソフト36の型番4977292346863のページです。 型番4977292346863に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル砥石ソフト36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル砥石ソフト36
オフセット砥石ステン専用36
100×5mm/#36 オフセット型砥石
フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ
フレキシブル砥石・孔開きてんとう虫
フレキシブル砥石 EA809ZE-236
メーカーSK-11SK-11エスコクレトイシクレトイシエスコ
通常価格731円795円9,508円7,663円5,515円8,927円
通常出荷日3日目3日目2日目在庫品1日目7日目2日目
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)151515151515
厚さ(mm)665325
最適被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
粒度(#)363636468036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました