17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フレキシブル砥石FRP・PC

フレキシブル砥石FRP・PC
  • 4977292340595
  • 4977292340687
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円
通常出荷日:3日目

目詰まり減少で効率がアップ。【特長】・目詰まりしにくいネットタイプで効率よく研磨。【用途】・FRPやプ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

JANコード

最小発注数量
60
4977292340595
3個
120
4977292340687
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
3日目
639円
( 703円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目詰まり減少で効率がアップ。
【特長】
・目詰まりしにくいネットタイプで効率よく研磨。
【用途】
・FRPやプラスチックの研磨作業。

商品情報

製品仕様

  • サイズ(外径×厚さ×孔径):100×2P×15mm
  • 砥材・粒度・硬度:C60/C120
  • 最高使用周速度:72m/s
  • ディスクグラインダー専用
フレキシブル砥石FRP・PC 100X2PX15MM 60の外観

フレキシブル砥石FRP・PC 100X2PX15MM 60の外観

フレキシブル砥石FRP・PC 100X2PX15MM120の外観

フレキシブル砥石FRP・PC 100X2PX15MM120の外観

注意・禁止事項

  • ※ 保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用ください。
  • ※ オーバースピードや側面使用はしないでください。
  • ※ 砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシブル砥石FRP・PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル砥石FRP・PC
フレキシブル砥石PRO
刃物砥ぎ砥石 #60
黒皮とり専用砥石
フレキシブル砥石ソフト
フレキシブル砥石石材
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格639円642円674円772円660円642円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径(mm)100100100100100100
孔径(mm)151515151515
厚さ(mm)2P2333-
砥材CCUBITRONCUBITRONCC-GC
最高使用周速度72m/s72m/s72m/s72m/s72m/s72m/s

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト