ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガストーチ

ガストーチ ST-170S
通常単価(税別)
3,345
税込単価
3,680
通常出荷日:3日目

コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。【特長】・ワンタッチで着火します。・効率の良い集中炎で作業...

詳細を確認
  • 高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。また本体が温度上昇しますのでご注意ください。使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。
詳細を確認

型番:

ST-170S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-170Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)
長さ122×高さ75・ボンベ取り付け部径32
バーナー本体重量(g)
251
炎の温度
1700度(最高温度)
ボンベ(HG-200)容量(g)
200
JANコード
4977292241342
パッケージ幅(mm)
105
パッケージ高さ(mm)
250
パッケージ奥行(mm)
75
パッケージ質量(g)
640
材質
火口部:ステンレス製、可燃性ガス:有臭LPG(液化プロパン・液化ブタン)
セット内容付属品
ガスボンベ(HG-200)
適用ボンベ
SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
燃焼時間
約100分/缶(適用ボンベを使用)

型番リスト

表示件数
型番
ST-170S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,345
( 3,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。
【特長】
・ワンタッチで着火します。
・効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。
・付属の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
【用途】
・炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。
【注意】
・高圧下の可燃性ガスが入っています。
・温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。
・破裂の危険性があります。
・バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。
・ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。
・素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。
・また本体が温度上昇しますのでご注意ください。
・使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
・火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。
・子供の手の届かない場所へ保管して下さい。
・高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。
・明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。
・ご使用後は水で冷やさないでください。
・精密工具につきお取り扱いにご注意ください。
・このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

ご注意

  • 高圧下の可燃性ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター、ストーブなどの付近や直射日光のあたる所(窓辺、車内など)に置かないで下さい。破裂の危険性があります。バーベキュー時の炭火への着火後、火の近くに置かないで下さい。ボンベ内の圧力が上がり破裂の恐れがあり大変危険です。素材を真上から加熱すると、煽り火や熱風などで炎が不安定になります。また本体が温度上昇しますのでご注意ください。使用後はボンベを外し、ほこりが入らないように袋又は箱に入れて保管して下さい。
  • 火口付近はすぐ高温になりますので絶対に手を触れないで下さい。子供の手の届かない場所へ保管して下さい。高地、寒冷地で使用される場合(気温が5度Cに近い場合)ガスの性質上及び空気との混合等の影響により着火しないことがあります。明るい場所では炎が短く見えますが、高温の熱風がかなり遠くまで届きますので、周囲の安全に充分注意してください。ご使用後は水で冷やさないでください。精密工具につきお取り扱いにご注意ください。このガストーチには必ず適用ボンベHG-200をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガストーチの型番ST-170Sのページです。 型番ST-170Sに関する仕様情報を記載しております。
ガストーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガストーチ
ガストーチ ワイド(JAN:4977292241366)
ガストーチ ロング(JAN:4977292241328)
ガストーチ ワイド
ガストーチ スーパーリング
ガストーチ ワンアクション式
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,3454,5593,9274,1805,3523,661
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
バーナー本体外形寸法(mm)長さ122×高さ75・ボンベ取り付け部径32長さ158×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ231×高さ36・ボンベ取り付け部径24長さ158×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ187×高さ62・ボンベ取り付け部径32長さ145×高さ62・ボンベ取り付け部径30
バーナー本体重量(g)251277111277276195
炎の温度1700度(最高温度)1500度(最高温度)1900度(最高温度)1500度(最高温度)2100度(最高温度)1700度(最高温度)
ボンベ(HG-200)容量(g)200200200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました