17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロカプラ MC-06SC MC-06SC

マイクロカプラ MC-06SC

通常単価(税別)
2,488円
税込単価
2,737円
通常出荷日:2日目

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適。【特長】・チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292447171
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 相手側チューブサイズ
    外径6mm
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 仕様
    チューブフィッター付き
  • パッケージ幅 (mm)
    47
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ奥行 (mm)
    16
  • パッケージ重量 (g)
    21

型番:

MC-06SC
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

  • 相手側チューブサイズ:外径6mm
  • 常用圧力:1.0MPa
  • チューブフィッター付き
  • 適用流体:空気

材質

  • 樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)
  • グリップリング:ステンレス
  • Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
マイクロカプラ MC-06SCの外観

外観

マイクロカプラ MC-06SCのパッケージ

パッケージ

MC-06SCの仕様・寸法情報

JANコード
4977292447171
常用圧力
1.0MPa
相手側チューブサイズ
外径6mm
適用流体
空気
材質1
樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
仕様
チューブフィッター付き
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
16
パッケージ重量(g)
21

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
MC-06SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488円
( 2,737円 )
2日目

詳細情報

基本情報

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適。
【特長】
・チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です
・切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です
・6mmチューブ取付用です
【用途】
・小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続
【対応プラグ型番】
・MC-06PC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロカプラ MC-06SCの型番MC-06SCのページです。 型番MC-06SCに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ MC-06SCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ MC-06SC
マイクロカプラ MC-06PC
マイクロカプラ MC-04SC
マイクロカプラ MC-04PC
ハイカプラ 100PC AP-47C
マイクロカプラ MC-10PM AP-28M
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,488円894円2,011円796円1,371円546円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729244717149772924471644977292447089497729244707249772924421144977292444477
常用圧力1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.5MPa1.0MPa
相手側チューブサイズ外径6mm外径6mm外径4mm外径4mm10mm(外径)用-
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:鋼鉄、クロームメッキ真鍮、クロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト