17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロカプラ MC-06PC MC-06PC

マイクロカプラ MC-06PC

通常単価(税別)
894
税込単価
983
通常出荷日:3日目

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適。【特長】・チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを...

詳細を確認
  • JANコード
    4977292447164
  • 常用圧力
    1.0MPa
  • 相手側チューブサイズ
    外径6mm
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
  • 仕様
    チューブフィッター付き
  • パッケージ幅 (mm)
    46
  • パッケージ高さ (mm)
    131
  • パッケージ奥行 (mm)
    18
  • パッケージ重量 (g)
    12

型番:

MC-06PC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロカプラ MC-06PCの仕様

  • 相手側チューブサイズ:外径6mm
  • 常用圧力:1.0MPa
  • チューブフィッター付き
  • 適用流体:空気
マイクロカプラ MC-06PCの外観

マイクロカプラ MC-06PCの外観

マイクロカプラ MC-06PCのパッケージ

マイクロカプラ MC-06PCのパッケージ

MC-06PCの仕様・寸法情報

JANコード
4977292447164
常用圧力
1.0MPa
相手側チューブサイズ
外径6mm
適用流体
空気
材質1
樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)
仕様
チューブフィッター付き
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
131
パッケージ奥行(mm)
18
パッケージ重量(g)
12

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-06PC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894
( 983 )
3日目

詳細情報

基本情報

超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適。
【特長】
・チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です
・切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です
・6mmチューブ取付用です
【用途】
・空圧機器・医療機器・自動制御機器・理化学機器用(6mmチューブ取り付け用プラグ)
【対応ソケット型番】
・MC-06SC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロカプラ MC-06PCの型番MC-06PCのページです。 型番MC-06PCに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ MC-06PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ MC-06PC
マイクロカプラ MC-06SC
マイクロカプラ MC-04PC
マイクロカプラ MC-04SC
ハイカプラ 100PC AP-47C
マイクロカプラ MC-10PM AP-28M
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8942,4887962,0111,371546
通常出荷日3日目2日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729244716449772924471714977292447072497729244708949772924421144977292444477
常用圧力1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.5MPa1.0MPa
相手側チューブサイズ外径6mm外径6mm外径4mm外径4mm10mm(外径)用-
適用流体空気空気空気空気空気空気
材質1樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)樹脂本体:プラスチック(ポリアミド)、グリップリング:ステンレス、Oリング:ニトリルゴム・金属、本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)本体:鋼鉄、クロームメッキ真鍮、クロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました