17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインソケット ロータリー S-POR-1

ツインソケット ロータリー

通常単価(税別)
5,204円
税込単価
5,724円
通常出荷日:3日目

小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット ロータリー。【特長】・常圧エア配管をワンタッチで簡...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • サイズ (mm)
    82X71X23
  • 重量 (g)
    180
  • JANコード
    4977292424967
  • 最高使用圧力
    1.5Mpa
  • 使用温度範囲
    -20~+80度
  • 色
    アルマイトブルー
  • 適用流体
    空気
  • 材質1
    本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
  • パッケージ幅 (mm)
    116
  • パッケージ高さ (mm)
    71
  • パッケージ奥行 (mm)
    23
  • パッケージ重量 (g)
    182

型番:

S-POR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツインソケット ロータリーの詳細

ツインソケット ロータリー 商品イメージ(1)

ツインソケット ロータリー 商品イメージ(1)

ツインソケット ロータリー 商品イメージ(2)

ツインソケット ロータリー 商品イメージ(2)

ツインソケット ロータリー パッケージ

ツインソケット ロータリー パッケージ

ツインソケット ロータリーの仕様

  • 重量:180g
  • サイズ:幅82×高さ71×奥行き23mm
  • 適用流体:空気
  • 最高使用圧力:1.5MPa
  • 使用温度:-20~+80度
  • 色:アルマイトブルー

S-POR-1の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
サイズ(mm)
82X71X23
重量(g)
180
JANコード
4977292424967
最高使用圧力
1.5Mpa
使用温度範囲
-20~+80度
色
アルマイトブルー
適用流体
空気
材質1
本体:アルミニウム・他、ソケット:鋼鉄・他、シール:NBR
パッケージ幅(mm)
116
パッケージ高さ(mm)
71
パッケージ奥行(mm)
23
パッケージ重量(g)
182
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-POR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,204円
( 5,724円 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型軽量タイプで接続部の負担軽減するツインソケット ロータリー。
【特長】
・常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割可能。
・汎用常圧ワンタッチソケット/プラグで簡単に分岐。
・分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプ。
・常圧用が識別しやすいアルマイトブルー。
【用途】
・常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツインソケット ロータリーの型番S-POR-1のページです。 型番S-POR-1に関する仕様情報を記載しております。
ツインソケット ロータリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインソケット ロータリー
ツインソケット S-PO-1
高圧エアホースリール 30m
ツインソケット高圧ロータリー
ツインソケット高圧 S-HPO-1
オートエアーリール SAAR-6504
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格5,204円3,704円30,538円6,860円6,186円7,522円
通常出荷日3日目4日目5日目3日目3日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール--ホース・エアリール
サイズ(mm)82X71X2386X65X23内径5.0×外径9.088X71X2393X65X23-
重量(g)18021268002262561900
JANコード497729242496749772924249504977292458399497729242498149772924249744977292458337
最高使用圧力1.5Mpa1.5Mpa3.0MPa3.0Mpa3.0Mpa1.0MPa
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました