17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HLレギュレータ ロック付 PC-HL-SO

HLレギュレータ ロック付

通常単価(税別)
8,274円
税込単価
9,101円
通常出荷日:5日目

建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーター。【特長】・2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるの...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • JANコード
    4977292440110
  • 変換可能圧
    2.5Mpa以下の高圧
  • 材質1
    鋼鉄
  • 仕様
    圧力ロックボタン付
  • パッケージ幅 (mm)
    46
  • パッケージ高さ (mm)
    155
  • パッケージ奥行 (mm)
    46
  • パッケージ重量 (g)
    180

型番:

PC-HL-SO
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HLレギュレータ ロック付の仕様

  • 変換可能圧:2.5MPa以下の高圧
  • 圧力ロックボタン付
HLレギュレータ ロック付の外観

HLレギュレータ ロック付の外観

HLレギュレータ ロック付のパッケージ

HLレギュレータ ロック付のパッケージ

PC-HL-SOの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
JANコード
4977292440110
変換可能圧
2.5Mpa以下の高圧
材質1
鋼鉄
仕様
圧力ロックボタン付
パッケージ幅(mm)
46
パッケージ高さ(mm)
155
パッケージ奥行(mm)
46
パッケージ重量(g)
180
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
PC-HL-SO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,274円
( 9,101円 )
5日目

詳細情報

基本情報

建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーター。
【特長】
・2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、
高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用可能。
・圧力調整のハンドルが軽いので、圧力が楽に素早く変更可能。
・任意の圧力にダイアルを合わせて、ロック可能。
【用途】
・建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HLレギュレータ ロック付の型番PC-HL-SOのページです。 型番PC-HL-SOに関する仕様情報を記載しております。
HLレギュレータ ロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HLレギュレータ ロック付
ハイフレンド 2連結 分岐
ハイフレンド 3連結 分岐
高圧エアホースリール 30m
HLレギュレータ
HLレギュレータ ショート
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8,274円13,661円17,116円30,538円9,938円11,906円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品その他関連用品
JANコード497729244011049772924590444977292459051497729245839949772924400974977292457194
変換可能圧2.5Mpa以下の高圧-----
材質1鋼鉄本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他、プラグ:鋼鉄本体:鉄・真ちゅう・樹脂など、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR--
仕様圧力ロックボタン付1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所回転台付安全装置付安全装置付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました