17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

調整ロケットダスター SAR-2RE
  • SAR-1BK
  • SAR-2RE
  • SAR-3BU

調整ロケットダスター

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:3日目

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。【特長】・流量の調整が可能なエア...

詳細を確認
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.7MPa
  • 適用流体
    空気
  • 商品幅 (mm)
    28
  • 商品高さ (mm)
    95
  • 商品奥行き (mm)
    27

型番:

SAR-2RE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • 最高使用圧力:0.7MPa
  • カラー:ブラック、レッド、ブルー
  • 適用流体:空気
調整ロケットダスター SAR-1BKの外観

調整ロケットダスター SAR-1BKの外観

調整ロケットダスター SAR-2REの外観

調整ロケットダスター SAR-2REの外観

調整ロケットダスター SAR-3BUの外観

調整ロケットダスター SAR-3BUの外観

調整ロケットダスター SAR-1BKのパッケージ

調整ロケットダスター SAR-1BKのパッケージ

調整ロケットダスター SAR-2REのパッケージ

調整ロケットダスター SAR-2REのパッケージ

調整ロケットダスターの使用例

調整ロケットダスターの使用例

注意・禁止事項

  • ※ 人や動物に向けて使用しないでください。
  • ※ 各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けてください。
  • ※ 最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないでください。

SAR-2REの仕様・寸法情報

最高使用圧力(MPa)
0.7MPa
適用流体
空気
カラー
レッド
JANコード
4977292423915
商品幅(mm)
28
商品高さ(mm)
95
商品奥行き(mm)
27
商品重量(g)
78

絞り込み条件

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SAR-2RE

カラー

JANコード

商品重量

(g)

最小発注数量
レッド
4977292423915
78
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175円
( 1,293円 )
3日目

詳細情報

基本情報

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。
【特長】
・流量の調整が可能なエアダスターです。
・携帯に便利なカラビナ付です。
・手元で操作しやすいボタン式です。
【用途】
・ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調整ロケットダスターの型番SAR-2REのページです。 型番SAR-2REに関する仕様情報を記載しております。
調整ロケットダスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置内の清掃用
5
満足度:5.0
常時取り付けておくものなので、コンパクトなエアダスターを探していた。 エアの調整機能が付いているため、細かい作業にも向く...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整ロケットダスター
ダスターノズル 流量調整
ダスターノズル 強力
ダスター用接続プラグ
ダスター用接続ニップル
ダスターノズル フリーロング
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,175円810円796円656円768円2,657円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
最高使用圧力(MPa)0.7MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa1.0MPa
適用流体空気空気空気空気空気空気
商品幅(mm)284545303040
商品高さ(mm)95130131110110290
商品奥行き(mm)271616202015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました